製品プレビュー: 強力な 5 MP Sony センサー搭載の uEye+ XCP カメラ
お手頃な価格で USB3 搭載の Vision Standard 準拠の製品ラインが秋に拡充予定
Vision Standard 準拠の uEye+ 製品ラインの産業用カメラファミリー uEye XCPがさらに拡充され、非常に興味深い IDS 初のセンサーが製品シリーズに追加されます。第 4 世代の Sony Pregius センサーのグローバルシャッター IMX568 は、高感度、低ノイズ、卓越したダイナミックレンジが特長です。
新しい 5 MP 産業用カメラは、2.3 および 5 MP onsemi センサー搭載の現行モデルや、 8.4 MP Sony センサー IMX415 および 5 MP onsemi NIR センサー AR0522 搭載モデルにシームレスに加わります。本製品のリリースは11月を予定しています。
uEye XCP カメラは、わずか 29 x 29 x 17 mm (W/H/L)の完全密閉型亜鉛ダイキャスト製ハウジングで提供されます。省スペース、低コスト設計により、ラボでの分析タスクやオートメーション環境でのロボットとの連携作業など、産業用画像処理の幅広い用途に適しています。