オートフォーカスの小型カメラ - どこにでもフィット
uEye XSはわずか12グラムで、多くの機能を搭載しています。
超小型設計で最大限の効果:重さわずか12g、サイズわずか26.4 mm x 23 mm x 21.7 mmのuEye XSは、あらゆるアプリケーションにフィットします。オートフォーカスにより、この5MPカメラは10cmまで近づいても常にシャープな画像を提供します。
また、それだけにとどまらず、画質を向上させる実用的な自動機能を多数搭載しています。ホワイトバランス、露出、ゲインなどもあり、あらゆる状況から最適な結果を得ることができます。
このカメラはUSB2インターフェースを採用しています。小型かつ軽量のため、キオスクや医療技術、小型家電製造などの組み込みシステムでの使用に最適です。