4K ストリーミングと卓越した低照度パフォーマンスを実現するインテリジェントな産業用カメラ
8 MP Sony Starvis 2 センサー IMX678 搭載の IDS NXT malibu が発売
IDS はインテリジェントな画像処理の製品ラインを拡張し、新しい IDS NXT malibu カメラを発売します。AI ベースの画像処理、ビデオ圧縮、フル 4K センサー解像度における 30 fps のストリーミングを、カメラ内外から直接実現します。8 MP センサー IMX678 は Sony 製 Starvis 2 シリーズの一員です。暗い条件や夕闇でも、優れた画質を実現します。
ライブ AI 搭載の産業用カメラIDS NXT malibu は独立して AI ベースの画像分析を実行し、RTSP (Real Time Streaming Protocol) を介して圧縮ビデオストリームにライブオーバーレイとして結果を表示します。その内部には、アクションカメラとして知られている Ambarella の特殊 SoC (システムオンチップ) が搭載されています。輝度、ノイズおよび色補正などの便利な自動機能を備えた ISP により、いつでも卓越した画質が実現します。新しい 8 MP カメラは、先頃発売された 5 MP onsemi センサー AR0521 のカメラモデルを補完します。
新モデルの市場投入と同時に、IDS Imaging Development Systems は新しいソフトウェアリリースも公開しています。ユーザーは、IDS NXT malibu カメラモデルからのライブ画像を MJPEG 圧縮 HTTP ストリームを介して表示するオプションを利用できるようになりました。これにより、ソフトウェアやプラグインを追加しなくても、任意の Web ブラウザーで視覚化できます。さらに、AI Vision Studio IDS lighthouse を使用して、カメラファミリーの Ambarella SoC 向けに個々のニューラルネットワークをトレーニングできます。分類、物体認識、異常検出手法による AI ベースの画像分析にカメラを使用する方法が簡単になります。
写真 (© IDS Imaging Development Systems GmbH)