サイズ、品質、価格のバランスが完璧な新しい uEye XLS カメラファミリー
小型で、組み込み用途や量産型プロジェクトに最適
産業品質の低コストカメラは、自動化の成長を大きく促進しています。結局のところ、産業用カメラは必ずしもハイエンドソリューションである必要はありません。IDS の低コストポートフォリオは、特に価格に制限のある用途に対処し、これまで uEye XCP (29x29x17 mm の完全密封式の亜鉛ダイキャストハウジング) と uEye XLE (ボードレベルモデルから完全密封式のプラスチック製ハウジングまでの各種モデル) のカメラファミリーを提供してきました。これに今回、uEye XLS カメラファミリーが加わりました。わずか 29x29x7 mm の小型のボードレベルカメラで、一貫して基本的なカメラ機能に絞り込むことにより、低価格を実現しました。こちらは、定価 23.100 円からとなります。
IDS Imaging Development Systems GmbH の新しい USB3 カメラは、Vision Standard に準拠し、Micro-B コネクターを備え、C/CS または S マウントレンズホルダーありとなしのボードレベルバージョンのみのご提供となります。ボードレベルカメラは小型のため、レンズホルダーに直接差し込むことができます。2 MP から 12 MP までの各種センサーからお選びいただけます。放熱量が最小限に抑えられるため、uEye+ XLS カメラは、デバイス組み立てや組み込みビジョン用途に最適です。
IDS の低コストポートフォリオにより、企業は限られた予算でも、産業用カメラのメリットを活用できるようになりました。ラピッドプロトタイピングや、これまで利益の出なかった少量生産の自動化から、多数のカメラを使用した画像処理プロジェクトまで、幅広い用途に対応します。
Images (© IDS Imaging Development Systems GmbH)