USB 3、AOC、アクティブケーブル、直線、ねじ込み式、20 m

USB 3、AOC、アクティブケーブル、直線、ねじ込み式、20 m
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
金属 USB-Aメスコネクター、直線、ねじ込み式、USB-A
要求の価格
 
 
  • ケーブル: USB 3
  • ケーブルタイプ: アクティブ光ファイバーケーブル
  • コネクター: 金属 USB 3-Aメスコネクター、直線、ねじ込み式、USB-A
  • ケーブル長: 20.0 m
  • 曲げ半径: 20.0 mm
  • 曲げ周期:100 万回以上
  • USB-A コネクターから供給される外部電源 (ケーブルは納品物に付属)
  • USB 3 PCI Express カードを外部電源で使用する際に特に推奨 (AL00014)

    USB 3 規格ケーブルが追加で必要になりますので、ご注意ください。このケーブルの長さは 3 m を超えないものとします (AD00155 または AD00290)。

品目番号
  • USB 3、AOC、アクティブケーブル、直線、ねじ込み式、20 m: AD00208
使用対象 CP, CP Rev. 2, LE, ML, SE, XC, XCP, XLE, XLS
ロック可能 いいえ
ねじ込み式 はい
 
 
It's so easy!