I/O、ドラッグチェーンケーブル、 ストレート、ねじ込み式、5 m

I/O、ドラッグチェーンケーブル、 ストレート、ねじ込み式、5 m
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
ヒロセHR25 8ピンメスコネクター、ストレート、ねじ込み式/オープンエンド
要求の価格
 
 
  • ケーブル:I/O
  • ケーブルタイプ:ドラッグチェーンケーブル、AWG 24の基本シールド
  • コネクター:ヒロセHR25 8ピンメスコネクター(HR25-7TP-8S)、ストレート、ねじ込み式/オープンエンド
  • ケーブル長:5.0 m
  • 曲げ半径:7.5 x OD (7.5 x 4.4 mm = 33 mm)
品目番号
  • I/O、ドラッグチェーンケーブル、 ストレート、ねじ込み式、5 m: AD00232
使用対象 GigE - CP Rev. 2, USB 3.0 - CP Rev. 2
ロック可能 いいえ
製品ステータス いいえ
ねじ込み式 はい
 
 
It's so easy!