I/O、標準ケーブル、ストレート、8 m

I/O、標準ケーブル、ストレート、8 m
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
HR25メスコネクター、/オープンエンド
要求の価格
 
 
  • ケーブル: I/O
  • ケーブルタイプ: 全信号、AWG 28/AWG 24の基本シールド
  • コネクター: ヒロセHR25 8ピンメスコネクター/オープンエンド
  • ケーブル長: 8.0 m
品目番号
  • I/O、標準ケーブル、ストレート、8 m: AD00187
使用対象 GigE - CP Rev. 2, GigE - SE Rev. 4, USB 3.0 - CP, USB 3.0 - CP Rev. 2, USB 3.0 - ML
ロック可能 いいえ
製品ステータス いいえ
ねじ込み式 はい
 
 
It's so easy!