PoE インジェクター、30 W

PoE インジェクター、30 W
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
POEA30U-1ATE-R (30W)
要求の価格
 
 
  • 入力電圧: 90 ~ 264 V ac
  • 出力電圧: 56 V dc
  • 出力電流: 0.536 A
  • 出力ポート: 1 ポート
  • 定格: 30 W
  • ハウジング: デスクトップスタイル/通気孔なしケース
  • 効率性: 85 %
  • 長さ: 140 mm
  • 幅: 45.5 mm
  • 奥行: 30 mm
重要な製品情報:
納品物にケーブルは同梱されていません。
品目番号
  • PoE インジェクター、30 W: AD00277
 
 
It's so easy!