USB 2.0、標準ケーブル、 ストレート、ねじ込み式、3 m

USB 2.0、標準ケーブル、 ストレート、ねじ込み式、3 m
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
USBマイクロ Dサブ、ストレート、ねじ込み式/USB-A
要求の価格
 
 
  • ケーブル: USB 2.0
  • ケーブルタイプ: AWG 28の基本シールド
  • コネクター: USB マイクロDサブ、ストレート、ねじ込み式/USB-A
  • ケーブル長: 3.0 m
品目番号
  • USB 2.0、標準ケーブル、 ストレート、ねじ込み式、3 m: AD.0040.2.08600.00
使用対象 SE
ロック可能 いいえ
ねじ込み式 はい
 
 
It's so easy!