I/O 、標準ケーブル、 直線、3 m

I/O 、標準ケーブル、 直線、3 m
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
HR25メスコネクター、ねじ込み式、/オープンエンド
要求の価格
 
 
  • ケーブル: I/O
  • ケーブルタイプ: 全信号、AWG 28の基本シールド
  • コネクター: ヒロセHR25 8ピンメスコネクター、ねじ込み式、/オープンエンド
  • ケーブル長: 3.0 m
品目番号
  • I/O 、標準ケーブル、 直線、3 m: AD00044.03
使用対象 GigE - CP Rev. 2, GigE - SE Rev. 4, USB 3.0 - CP, USB 3.0 - CP Rev. 2, USB 3.0 - ML, USB 3.1 - SE
ロック可能 いいえ
製品ステータス いいえ
ねじ込み式 はい
 
 
It's so easy!