電源、ユニバーサル電源、 L 型 コネクター、 1.8 m

電源、ユニバーサル電源、 L 型 コネクター、 1.8 m
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
モレックスコネクター、L 型コネクター、/ユニバーサル電源
要求の価格
 
 
  • ケーブル: 電源
  • ケーブルタイプ: 電源ケーブル (12 V、1 A)
  • コネクター: 10ピン モレックス 圧着端子付きPicoblade シリーズ 51021、 L 型コネクター/ユニバーサル電源、(12 V、1 A)
  • ケーブル長: 1.8 m
品目番号
  • 電源、ユニバーサル電源、 L 型 コネクター、 1.8 m: AD00064
使用対象 GigE - LE
ロック可能 いいえ
製品ステータス いいえ
ねじ込み式 はい
 
 
It's so easy!