レンズ、Lensation、B3M6020S12、6 mm、1/2"

レンズ、Lensation、B3M6020S12、6 mm、1/2"
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
S マウント (M12x0,5)、固定フォーカス/絞り、3 メガピクセル
要求の価格
 
 
  • 焦点距離: 6 mm
  • 最大イメージサークル: 1/2"
  • アパーチャ範囲 (F): 2.0
  • 最小被写体距離 (M.O.D.): 0.3 m
  • 視野角 (水平のx垂直の): 64° x 48°
  • 背面焦点距離: 8.3 mm
  • IR補正なし
  • 使用対象 3-5 メガピクセル
品目番号
  • レンズ、Lensation、B3M6020S12、6 mm、1/2": AE.0059.2.23000.00
焦点距離 6 mm
光学クラス 1/2"
解像度 3.15 MP
 
 
It's so easy!