レンズ、Lensation、B5M6018、6 mm、1/2.5"

レンズ、Lensation、B5M6018、6 mm、1/2.5"
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
S マウント (M12x0,5)、固定フォーカス/絞り、5 メガピクセル
要求の価格
 
 
  • 焦点距離: 6 mm
  • 最大イメージサークル: 1/2.5"
  • アパーチャ範囲 (F): 1.8
  • 最小被写体距離 (M.O.D.): 0.2 m
  • 視野角 (HxV): 57.5° x 41.4 x 41.4
  • 背面焦点距離: 9.58 mm
  • IR補正なし
品目番号
  • レンズ、Lensation、B5M6018、6 mm、1/2.5": AE00093
焦点距離 6 mm
光学クラス 1/2.5"
解像度 5.00 MP
 
 
It's so easy!