- 焦点距離: 6 mm
- 最大イメージサークル: 1/3"
- アパーチャ範囲 (F): 1.8
- 最小被写体距離 (M.O.D.): 0.2 m
- 視野角 (水平のx垂直の): 48° x 34.5°
- 背面焦点距離: 9.33 mm
- IR補正
品目番号 |
|
---|---|
焦点距離 | 6 mm |
光学クラス | 1/3" |
解像度 | 1.00 MP |
品目番号 |
|
---|---|
焦点距離 | 6 mm |
光学クラス | 1/3" |
解像度 | 1.00 MP |