- 焦点距離: 5 mm
- 最大イメージサークル: 1/2"
- アパーチャ範囲 (F): 2.2
- 最小被写体距離 (M.O.D.): 0.3 m
- 視野角 (HxV): 72° x 53°
- 背面焦点距離: 8.83 mm
- IR補正
品目番号 |
|
---|---|
焦点距離 | 5 mm |
光学クラス | 1/2" |
解像度 | 10.55 MP |
品目番号 |
|
---|---|
焦点距離 | 5 mm |
光学クラス | 1/2" |
解像度 | 10.55 MP |