レンズ、Lensation、B5M12056、12 mm、1/1,8"

レンズ、Lensation、B5M12056、12 mm、1/1,8"
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
S マウント (M12x0,5)、固定フォーカス/絞り、5 メガピクセル
要求の価格
 
 
  • 焦点距離: 12 mm
  • 最大イメージサークル: 1/1.8"
  • アパーチャ範囲 (F): 5.6
  • 最小被写体距離 (M.O.D.): 0.1 m
  • 視野角 (HxV): 34.4° x 23.2
  • 背面焦点距離: 8.57 mm
  • IR補正なし
品目番号
  • レンズ、Lensation、B5M12056、12 mm、1/1,8": AE.0059.2.14600.00
焦点距離 12 mm
光学クラス 1/1.8"
解像度 5.00 MP
 
 
It's so easy!