レンズ、Kowa、LM12JC10M、12 mm、2/3"

レンズ、Kowa、LM12JC10M、12 mm、2/3"
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
C マウント、手動フォーカス/絞り ロック付き、10メガピクセル
要求の価格
 
 
  • 焦点距離: 12 mm
  • 最大イメージサークル: 2/3"
  • アパーチャ範囲 (F): 1.8-11
  • 最小被写体距離 (M.O.D.): 0.1 m
  • 視野角 (水平のx垂直の): 39.1° x 29.8°
  • 背面焦点距離: 13.9 mm
  • 光深度: 4 mm
品目番号
  • レンズ、Kowa、LM12JC10M、12 mm、2/3": AE00009
焦点距離 12 mm
光学クラス 2/3"
解像度 10.55 MP
 
 
It's so easy!