レンズ、Kowa、LM16JC10M、16 mm、2/3"

レンズ、Kowa、LM16JC10M、16 mm、2/3"
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
C マウント、手動フォーカス/絞り ロック付き、10メガピクセル
要求の価格
 
 
  • 焦点距離: 16 mm
  • 最大イメージサークル: 2/3"
  • アパーチャ範囲 (F): 1.8-16
  • 最小被写体距離 (M.O.D.): 0.1 m
  • 視野角 (水平のx垂直の): 30° x 22.7°
  • 背面焦点距離: 14.6 mm
  • 光深度: 3.5 mm
品目番号
  • レンズ、Kowa、LM16JC10M、16 mm、2/3": AE00010
焦点距離 16 mm
光学クラス 2/3"
解像度 10.55 MP
 
 
It's so easy!