- 焦点距離: 5 mm
- 最大イメージサークル: 2/3"
- アパーチャ範囲 (F): 1.8-16
- 最小被写体距離 (M.O.D.): 0.1 m
- 視野角 (水平のx垂直の): 82.2° x 66.5°
- 背面焦点距離: 10.3 mm
- 光深度: 7.6 mm
品目番号 |
|
---|---|
焦点距離 | 5 mm |
光学クラス | 2/3" |
解像度 | 10.55 MP |
品目番号 |
|
---|---|
焦点距離 | 5 mm |
光学クラス | 2/3" |
解像度 | 10.55 MP |