レンズ、Kowa、LM8HC、8 mm、1"

レンズ、Kowa、LM8HC、8 mm、1"
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
C マウント、手動フォーカス/絞り ロック付き、メガピクセル
要求の価格
 
 
  • 焦点距離: 8 mm
  • 最大イメージサークル: 1"
  • アパーチャ範囲 (F): 1.4-16
  • 最小被写体距離 (M.O.D.): 0.1 m
  • 視野角 (水平のx垂直の): 79.7° x 63.0°
  • 背面焦点距離: 11.2 mm
  • 光深度: 6.9 mm
品目番号
  • レンズ、Kowa、LM8HC、8 mm、1": AE00135
焦点距離 8 mm
光学クラス 1"
解像度 2.30 MP
 
 
It's so easy!