レンズ、Kowa、LM75HC、75 mm、1"

レンズ、Kowa、LM75HC、75 mm、1"
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
C マウント、手動フォーカス/絞り ロック付き、メガピクセル
要求の価格
 
 
  • 焦点距離: 75 mm
  • 最大イメージサークル: 1""
  • アパーチャ範囲 (F): 1.8-16
  • 最小被写体距離 (M.O.D.): 1 m
  • 視野角 (水平のx垂直の): 9.7° x 7.3°
  • 背面焦点距離: 14.5 mm
  • 光深度: 4 mm
品目番号
  • レンズ、Kowa、LM75HC、75 mm、1": AE00143
焦点距離 75 mm
光学クラス 1"
解像度 2.30 MP
 
 
It's so easy!