レンズ、RICOH、FL-BC3518-9M、35 mm、1"

レンズ、RICOH、FL-BC3518-9M、35 mm、1"
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
C マウント、手動フォーカス/絞り ロック付き、9 メガピクセル
要求の価格
 
 
  • 焦点距離: 35 mm
  • 最大イメージサークル: 1"
  • アパーチャ範囲 (F): 1.8-22
  • 最小被写体距離 (M.O.D.): 0.15 m
  • 視野角 (水平の): 20.7°
  • 背面焦点距離: 16.8 mm
  • 光深度: 4 mm
品目番号
  • レンズ、RICOH、FL-BC3518-9M、35 mm、1": AE00148
焦点距離 35 mm
光学クラス 1"
解像度 9.00 MP
 
 
It's so easy!