- ケーブル: 電源
- ケーブルタイプ: 電源用ワイヤー2本とトリガー、5つのアダプター
- コネクター: バインダメスコネクター99-0426-10-08、ストレート、ロック可能/ユニバーサル電源
- ケーブル長: 1.8 m
品目番号 |
|
---|---|
使用対象 | GigE - FA, GigE - RE |
ロック可能 | はい |
製品ステータス | いいえ |
ねじ込み式 | いいえ |
品目番号 |
|
---|---|
使用対象 | GigE - FA, GigE - RE |
ロック可能 | はい |
製品ステータス | いいえ |
ねじ込み式 | いいえ |