GigE、電源、ユニバーサル電源、ストレート、1.8 m

GigE、電源、ユニバーサル電源、ストレート、1.8 m
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
バインダメスコネクター712、ストレート/ユニバーサル電源
要求の価格
 
 
  • ケーブル: 電源
  • ケーブルタイプ: 電源用ワイヤー2本とトリガー、5つのアダプター
  • コネクター: バインダメスコネクター99-0426-10-08、ストレート、ロック可能/ユニバーサル電源
  • ケーブル長: 1.8 m
品目番号
  • GigE、電源、ユニバーサル電源、ストレート、1.8 m: AD00074
使用対象 GigE - FA, GigE - RE
ロック可能 はい
製品ステータス いいえ
ねじ込み式 いいえ
 
 
It's so easy!