- ケーブル: Ensenso 接続ケーブル、Ensenso N30/N35 接続用
- ケーブルタイプ: UL-LiYCY、AWG 24
- コネクター: バインダコネクタ M8 (99-3361-00-03)、ストレート、ねじ込み式、バインダメスコネクター(99-0422-10-07)
- ケーブルの長さ: 50.0 cm
品目番号 |
|
---|---|
使用対象 | Ensenso N30, Ensenso N35, Ensenso N40, Ensenso N45 |
ロック可能 | いいえ |
製品ステータス | いいえ |
ねじ込み式 | はい |