Ensenso N30/N35 用 Ensenso 接続ケーブル、50 cm

Ensenso N30/N35 用 Ensenso 接続ケーブル、50 cm
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
バインダコネクタ M8、バインダメスコネクター
要求の価格
 
 
  • ケーブル: Ensenso 接続ケーブル、Ensenso N30/N35 接続用
  • ケーブルタイプ: UL-LiYCY、AWG 24
  • コネクター: バインダコネクタ M8 (99-3361-00-03)、ストレート、ねじ込み式、バインダメスコネクター(99-0422-10-07)
  • ケーブルの長さ: 50.0 cm
品目番号
  • Ensenso N30/N35 用 Ensenso 接続ケーブル、50 cm: AD00144
使用対象 Ensenso N30, Ensenso N35, Ensenso N40, Ensenso N45
ロック可能 いいえ
製品ステータス いいえ
ねじ込み式 はい
 
 
It's so easy!