GigE、パッチケーブル Cat5e、 IP65/67、プッシュ・プル 、10 m

GigE、パッチケーブル Cat5e、 IP65/67、プッシュ・プル 、10 m
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
Harting RJ45 プッシュ・プル/RJ45
要求の価格
 
 
  • ケーブル: GigE
  • ケーブルタイプ: パッチケーブル Cat5e、IP65/67
  • コネクター: Harting RJ45 プッシュ・プル/RJ45
  • ケーブル長: 10.0 m
品目番号
  • GigE、パッチケーブル Cat5e、 IP65/67、プッシュ・プル 、10 m: CK00157.10
使用対象 Ensenso N
ロック可能 いいえ
ねじ込み式 いいえ
 
 
It's so easy!