GigE、電源、ユニバーサル電源、ストレート、1.8 m

GigE、電源、ユニバーサル電源、ストレート、1.8 m
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
HDR7、ストレート、/ユニバーサル電源
要求の価格
 
 
  • ケーブル:GigE+電源、Ensenso N30/N35 モデルの単一操作用。
  • ケーブルタイプ: 2ワイヤーケーブル電源用、白/黒
  • コネクター: バインダメスコネクター HDR7 7ピン (99-0422-10-07)、ストレート、ねじ込み式/ユニバーサル電源
  • ケーブル長: 1.8 m
品目番号
  • GigE、電源、ユニバーサル電源、ストレート、1.8 m: CK00090
使用対象 Ensenso N30, Ensenso N35, Ensenso N40, Ensenso N45
ロック可能 いいえ
製品ステータス いいえ
ねじ込み式 はい
 
 
It's so easy!