I/O+電源、ドラッグチェーンケーブル、IP65/67、ストレート、10 m

I/O+電源、ドラッグチェーンケーブル、IP65/67、ストレート、10 m
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
バインダメスコネクター712、ストレート、ねじ込み式、オープンエンド
要求の価格
 
 
  • ケーブル: I/O+電源
  • ケーブルタイプ: ドラッグチェーンケーブル、IP65/67
  • コネクター: バインダメスコネクター712 (99-0426-10-08)、ストレート、 ねじ込み式、オープンエンド
  • ケーブル長: 10.0 m
品目番号
  • I/O+電源、ドラッグチェーンケーブル、IP65/67、ストレート、10 m: AD00196
使用対象 GigE - FA, GigE - RE
ロック可能 いいえ
製品ステータス いいえ
ねじ込み式 はい
 
 
It's so easy!