GV-5250FA Rev.1.2

GV-5250FA Rev.1.2
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 1600 x 1200
    1.92 MP
  • e2v EV76C570
    1/1.8" CMOS
  • 52.0 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Variants
 
 

2 メガピクセル解像度の e2v CMOS センサーを搭載した GV-5250FA Rev.1.2 は、超高性能で汎用の産業用カメラ (EV76C570) です。IDS 製品シリーズの中でも感度の高いセンサーで、モノクロとカラーのバージョンを用意していますてCCD 品質での光に対する優れた感度。 PoE バージョンでは、汎用 I/O (GPIO) が 2 個増設されています。

電力は、ねじ止め式で防塵、防水防滴仕様の M12 円形コネクターで給電されます。

品目番号
  • GV-5250FA-M-GL Rev.1.2: AB12338
  • GV-5250FA-C-HQ Rev.1.2: AB12337
カメラファミリー FA
インターフェース Ethernet
Interface-Speed 1.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー e2v
最大解像度でのフレームレート 52.0 fps
解像度 (h x v) 1600 x 1200
光学面積 7.200 mm x 5.400 mm
シャッター グローバルシャッター
光学クラス 1/1.8"
解像度 1.92 MP
画素サイズ 4.50 µm
保護構造 IP65/67
製品ステータス 量産中
センサーのモデル EV76C570
データシート

特長

100% 品質テスト
uEye+ ソフトウェアのサポート
GigE Vision 規格
ギガビットイーサネットインターフェース
CMOS センサー
C-レンズマウント
保護クラス IP65/67
Power-over-Ethernet
色補正
内蔵画像メモリ 128 MB
3 年保証
Made in Germany

機能

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats Mono8 BayerRG8 BayerRG10p BayerRG10 RGB8 BGR8 BGR10p32 RGB10p32 Mono8 Mono10 Mono10p
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor)
Binning (FPGA)
Binning (Sensor) 2x2
Increases frame rate.
2x2
Increases frame rate.
Others
Others
IP settings
Bandwidth management
Chunks
Sequencer
PTP
Firmware update
1st supported firmware version 2.10 2.10

認定

CE
FCC
KC
UL 適合
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
3D スキャニング

3D 画像の奥行き情報からは、歯科用や背中や足の測定用に重要なデータが得られます。

マシンビジョン

多様な用途に利用される産業用画像処理 - 品質保証から自動化まで。

交通と輸送 (ITS)

あらゆるものに目を配る - IDS のカメラは車両を認識し、交通の流れを確認し、鉄道や道路の点検を支援します。

医療技術 (およびラボオートメーション )

画像処理は医療技術で不可欠です。たとえば、IDS カメラは眼科や歯科で診断用データを提供します。

安全工学

画像処理は、アクセス制御や室内または屋外施設の監視などに使用されます。

ジェスチャーおよびアイトラッキング技術

研究や娯楽向け: IDS カメラは目の動きや身振りの追跡などに使用できます。

品質保証

IDS カメラは、完全度の確認や不良箇所の検出など、生産のさまざまな段階で使用できます。

天文学

IDS カメラで星をとらえる - 画像処理により、人間では確認が困難、または不可能な情報が明らかになります。

ファクトリー/プロセスオートメーション

カメラは監視、制御、調整、最適化のシステムで使用され、位置決めや選別作業を支援します。

監視

画像処理を使用して、来訪者番号や顧客の行動を録画し、入出制御を実行できます。

エンドレスウェブ検査

スチール、紙、布地など、IDS カメラは検査対象の物体を常に監視し、材料の欠陥や汚れなどを検出します。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索

使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!