USB 2.0 ハブ 7 ポート、EX-1178

USB 2.0 ハブ 7 ポート、EX-1178
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
電源、USB 2.0 ケーブル B-A、マニュアルが付属しています
要求の価格
 
 
  • チップセット: 2 x Renesas uPD720114
  • データ転送レート: 120Mbps ~ 480 Mbps
  • コネクタ:
    1 x B ポート、アップストリーム、非ねじ止め式
    7 x A ポート、ダウンストリーム、非ねじ止め式
    1 x DC ジャック/1 x 5V フロッピーコネクター
  • ハードウェアシステム: USB 2.0
  • ドライバ: ドライバ不要 (標準ハブ)
  • オペレーティングシステム:
    Windows 98SE / ME / 2000 / XP / Vista / 7 / 8.x / 10 (32/64 ビット)
    Server (200x & 2012 R2) / CE / Linux, Mac OS 10.x
  • 温度:
    動作時: 0° ~ +55° C (32° ~ 131° F)
    保管時: -20°C ~ +85°C (-4° ~ 185° F)
    相対 湿度: 5 % ~ 95 %
  • 電流供給: 5V / 4A
  • 寸法: 178.4 x 59.5 x 23.2 mm
  • 質量: 500 g
  • 納品: USB 2.0 Hub 7 ポート EX-1178、電源、USB 2.0 ケーブル B-A、マニュアル
品目番号
  • USB 2.0 ハブ 7 ポート、EX-1178: AL00049
 
 
It's so easy!