UI-3291SE

UI-3291SE
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 4104 x 2174
    8.92 MP
  • Sony IMX267
    1" CMOS
  • 33.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Variants
 
 

Sony IMX267 8.9 メガピクセル CMOS センサーを搭載した USB 3 UI-3291SE 産業用カメラは、UI-3091SE の廉価版です。卓越した CCD 品質と同じ画質を発揮し、フレームレートはわずかに低くなっています (33 fps)。そのため、サイクル速度が決定的な要素ではない用途に適した選択肢です。

近赤外線範囲での高感度は、特殊な NIR センサーバージョンを不要するほどです。

C マウントレンズホルダー付き UI-3291SE ボードレベルカメラには、カラーバージョンとモノクロバージョンが用意されています。

カメラファミリー SE
インターフェース USB 3
Interface-Speed 5.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー Sony
最大解像度でのフレームレート 33.0 fps
解像度 (h x v) 4104 x 2174
光学面積 14.158 mm x 7.500 mm
シャッター グローバルシャッター
光学クラス 1"
解像度 8.92 MP
画素サイズ 3.45 µm
保護構造 IP0
製品ステータス 新規の採用は非推奨
センサーのモデル IMX267

特長

100% 品質テスト
3 年保証
Made in Germany
マシンビジョン

多様な用途に利用される産業用画像処理 - 品質保証から自動化まで。

交通と輸送 (ITS)

あらゆるものに目を配る - IDS のカメラは車両を認識し、交通の流れを確認し、鉄道や道路の点検を支援します。

医療技術 (およびラボオートメーション )

画像処理は医療技術で不可欠です。たとえば、IDS カメラは眼科や歯科で診断用データを提供します。

機械工学

生産ラインの検査からシステム全体の制御まで、カメラ技術は円滑なプロセスに一役買います。

バイオテクノロジーおよびライフサイエンス

画像処理は、群行動から細胞分裂まで、生体や生物学的プロセスの分析などに使用されます。

監視

画像処理を使用して、来訪者番号や顧客の行動を録画し、入出制御を実行できます。

製薬およびヘルスケア

カメラを使用すると、パッケージの充填内容と印刷が正しいか、不純物がないかを確認できます。

エンドレスウェブ検査

スチール、紙、布地など、IDS カメラは検査対象の物体を常に監視し、材料の欠陥や汚れなどを検出します。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索

使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!