uEye 産業用カメラが IDS peak で動作可能に
新しいプロジェクトの実装には、ソフトウェア開発キットをお勧めします。プロセスの詳細はこちらをご覧になり、今すぐ切り替えましょう。
注意:ここで示す技術データは IDS Software Suite を使用して測定されました。
新しいプロジェクトの実装には、ソフトウェア開発キットをお勧めします。プロセスの詳細はこちらをご覧になり、今すぐ切り替えましょう。
注意:ここで示す技術データは IDS Software Suite を使用して測定されました。
1/1.8 インチローリングシャッター Sony IMX178 CMOS センサー搭載の USB 3 産業用カメラ UI-3880CP は、6.4 MP (3088 x 2076 px) という非常に高い解像度を実現します。顕微鏡での視覚化作業や、高度道路交通システム (ITS) でのコスト重視のオプションとして、特に適しています。Sony Starvis シリーズの BSI センサーは弊社ポートフォリオの中でも光感度が最高レベルのセンサーで、暗い環境でも優れた画質を実現します。
弊社の USB 3 産業用カメラと組み合わせると、Sony IMX178 はフル解像度で最大 58 fps のフレームレートを発揮します。1/1.8 インチセンサーフォーマットで、UI-3880CP USB カメラモデル向けのさまざまな C マウントレンズを使用できます。
品目番号 |
|
---|---|
カメラファミリー | CP |
インターフェース | USB 3 |
Interface-Speed | 5.00 Gbps |
センサーのタイプ | CMOS |
センサーメーカー | Sony |
最大解像度でのフレームレート | 58.0 fps |
解像度 (h x v) | 3088 x 2076 |
光学面積 | 7.411 mm x 4.982 mm |
シャッター | グローバル開始シャッター, ローリングシャッター |
光学クラス | 1/1.8" |
解像度 | 6.41 MP |
画素サイズ | 2.40 µm |
保護構造 | IP30 |
製品ステータス | 新規の採用は非推奨 |
センサーのモデル | IMX178 |
データシート |
特長
100% 品質テスト
すべてのカメラのための1ソフトウェア
IDS Software Suite
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
CMOS センサー
C-レンズマウント
色補正
内蔵画像メモリ 128 MB
産業分野の標準:29 x 29 x 29 mm
3 年保証
Made in Germany
認定
CE
FCC
KC
UL 適合
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Climate neutral
![](assets/images/2/ids-industrial-cameras-applications-machine-vision-7958e51b.jpg)
![](assets/images/c/ids-industrial-cameras-applications-its-1449be5a.jpg)
![](assets/images/4/ids-industrial-cameras-applications-medical-adf7a898.jpg)
![](assets/images/9/ids-industrial-cameras-applications-metrology-f3301d1b.jpg)
![](assets/images/f/ids-industrial-cameras-applications-astronomy-adff98ac.jpg)