Neousys PCIe-PoE354at x4 ネットワークカード、4 ポート

Neousys PCIe-PoE354at x4 ネットワークカード、4 ポート
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
Power over Ethernet (PoE)、カメラ 4 台用
要求の価格
 
 
  • メーカー: Neousys
  • インターフェース: PCIe x4、Gen2
  • チップセット: Intel I350
  • ポート: 4 x GigE、PoE+ 搭載、 最大25.5 W
  • 転送速度: レーンあたり最大 1000 Mb/s
  • オペレーティングシステム: Windows XP/7 (32 ビット/64 ビット)/8.x (32 ビット/64 ビット)/10 (32 ビット/64 ビット)
    • 9.5 kB ジャンボフレーム対応
    • IEEE 1588 対応
    • IEEE802.3at 対応
  • ポート単位の PoE+ 給電オン/オフ制御
  • 電源要件: 最大 1.2A @ 3.3 V (PCI Exrpess バスから供給)
  • 最大 9.6 A @ 12 V (PCI Express バスまたはオンボード 4 ピン電源コネクタから供給)

注意:
Ensenso N10、X30/X36、XR30/XR36 は PoE をサポートしていません。

品目番号
  • Neousys PCIe-PoE354at x4 ネットワークカード、4 ポート: AL00050
 
 
It's so easy!