UI-3881LE

UI-3881LE
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 3088 x 2076
    6.41 MP
  • Sony IMX178
    1/1.8" CMOS
  • 58.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Variants
 
 

1/1.8 インチ Sony STARVIS シリーズ IMX178 ローリングシャッター CMOS センサー搭載のシングルボード UI-3881LE USB 3 カメラは、超高解像度 6.4 MP (3088 x 2076 px) を実現し、フル解像度で最大 60 fps のフレームレートを発揮します。CMOS ボードレベルカメラは、顕微鏡、医療工学、天文学、測量での作業に最適です。速度および画期的な光感度を活用して、交通管理システム (ITS) や、その他の暗い環境や照度が変化する環境での用途で、低コストのソリューションを構築するオプションとなります。また、露出は 120 秒という長時間に及びます。

コンパクトなサイズとシングルボード構成により、USB Type-C コネクター搭載のこの USB 3 カメラは、組み込みシステムに簡単に統合できます。

ボードレベルバージョンには、USB Type-C コネクターの向きが縦型のもの (-VU) と横型のものがあります。

S マウントレンズホルダー付き UI-3881LE には、カラーバージョンとモノクロバージョンが用意されています。

カメラファミリー LE
インターフェース USB 3
Interface-Speed 5.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー Sony
最大解像度でのフレームレート 58.0 fps
解像度 (h x v) 3088 x 2076
光学面積 7.411 mm x 4.982 mm
シャッター グローバル開始シャッター, ローリングシャッター
光学クラス 1/1.8"
解像度 6.41 MP
画素サイズ 2.40 µm
保護構造 IP0
製品ステータス 新規の採用は非推奨
センサーのモデル IMX178

特長

100% 品質テスト
3 年保証
Made in Germany
マシンビジョン

多様な用途に利用される産業用画像処理 - 品質保証から自動化まで。

交通と輸送 (ITS)

あらゆるものに目を配る - IDS のカメラは車両を認識し、交通の流れを確認し、鉄道や道路の点検を支援します。

医療技術 (およびラボオートメーション )

画像処理は医療技術で不可欠です。たとえば、IDS カメラは眼科や歯科で診断用データを提供します。

計測学

IDS カメラは物体を検出して、その寸法や位置などの正確な情報を提供します。

天文学

IDS カメラで星をとらえる - 画像処理により、人間では確認が困難、または不可能な情報が明らかになります。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索

使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索

フレームレート計算ツール

センサーの AOI ごとのフレームレートを計算します

計算ツールへ
 
 
It's so easy!