1/3 インチ Sony IMX290 CMOS センサー搭載 UI-3862LE USB 3 カメラは、超高速の 120 fps で解像度 2.1 MP (1936 x 1096 px) を実現します。Sony Starvis シリーズの BSI (バックサイドイルミネーション) ローリングシャッターセンサーは弊社ポートフォリオの中でも光感度が最高レベルのセンサーで、暗い環境でも優れた画質を実現します。くっきりした色分解を発揮するカラーセンサーです。コンパクトなサイズにより、USB Type-C コネクター搭載のこの USB 3 カメラは、ビジョンシステムに簡単に統合できます。
物流、マシンビジョン、顕微鏡、ライフサイエンスなど、コスト重視の用途に最適です。
レンズホルダーなしの UI-3862LE には、カラーバージョンとモノクロバージョンが用意されています。
カメラファミリー | LE |
---|---|
インターフェース | USB 3 |
Interface-Speed | 5.00 Gbps |
センサーのタイプ | CMOS |
センサーメーカー | Sony |
最大解像度でのフレームレート | 135 fps |
解像度 (h x v) | 1936 x 1096 |
光学面積 | 5.610 mm x 3.175 mm |
シャッター | グローバル開始シャッター, ローリングシャッター |
光学クラス | 1/3" |
解像度 | 2.12 MP |
画素サイズ | 2.90 µm |
保護構造 | IP0 |
製品ステータス | 新規の採用は非推奨 |
センサーのモデル | IMX290 |
特長
100% 品質テスト
3 年保証
Made in Germany