uEye 産業用カメラが IDS peak で動作可能に
新しいプロジェクトの実装には、ソフトウェア開発キットをお勧めします。プロセスの詳細はこちらをご覧になり、今すぐ切り替えましょう。
注意:ここで示す技術データは IDS Software Suite を使用して測定されました。
新しいプロジェクトの実装には、ソフトウェア開発キットをお勧めします。プロセスの詳細はこちらをご覧になり、今すぐ切り替えましょう。
注意:ここで示す技術データは IDS Software Suite を使用して測定されました。
1/3 インチローリングシャッター Sony IMX290 CMOS センサー搭載の USB 3 産業用カメラ UI-3860CP は、解像度 2.1 MP (1936 x 1096 px、フル HD、135 fps) を実現し、画質と速度を重要視する顧客を対象としています。Sony STARVIS シリーズの光感度の高い BSI センサーは、機械工学、マシンビジョン、測量、医療工学、顕微鏡など、コスト重視の用途に特に適しています。
1/3 インチサイズの Sony IMX290 センサーを搭載した UI-3860CP モデルは、コスト効果の高い各種レンズを弊社の USB 3 産業用カメラで利用したいお客様に最適です。
品目番号 |
|
---|---|
カメラファミリー | CP |
インターフェース | USB 3 |
Interface-Speed | 5.00 Gbps |
センサーのタイプ | CMOS |
センサーメーカー | Sony |
最大解像度でのフレームレート | 135 fps |
解像度 (h x v) | 1936 x 1096 |
光学面積 | 5.610 mm x 3.175 mm |
シャッター | グローバル開始シャッター, ローリングシャッター |
光学クラス | 1/3" |
解像度 | 2.12 MP |
画素サイズ | 2.90 µm |
保護構造 | IP30 |
製品ステータス | 新規の採用は非推奨 |
センサーのモデル | IMX290 |
データシート |
特長
100% 品質テスト
すべてのカメラのための1ソフトウェア
IDS Software Suite
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
CMOS センサー
C-レンズマウント
色補正
内蔵画像メモリ 128 MB
産業分野の標準:29 x 29 x 29 mm
3 年保証
Made in Germany
認定
CE
FCC
KC
UL 適合
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Climate neutral