レンズ、Edmund、TECHSPEC UC シリーズ、12 mm 、1/2"

レンズ、Edmund、TECHSPEC UC シリーズ、12 mm 、1/2"
図は実物と異なる場合があります。 | 提供元: Edmund Optics
簡易説明
C マウント、手動フォーカス/絞り ロック付き、6メガピクセル
要求の価格
 
 
  • 焦点距離: 12 mm
  • 最大イメージサークル: 1/2"
  • アパーチャ範囲 (F): 1.8 - 11
  • 最小画素サイズ (µm): 2.2
  • 最小被写体距離 (M.O.D.): 0.1 m
  • 視野角 (水平の): 29.2°
  • 背面焦点距離: 10.2 mm
  • 光深度: 8.1 mm

注意: 1/1.8 インチセンサーにも最適

品目番号
  • レンズ、Edmund、TECHSPEC UC シリーズ、12 mm 、1/2": AE00179
焦点距離 12 mm
光学クラス 1/1.8"
解像度 6.00 MP
 
 
It's so easy!