- 焦点距離: 25 mm
- 最大イメージサークル: 1/2"
- アパーチャ範囲 (F): 1.8 - 16
- 最小画素サイズ (µm): 2.2
- 最小被写体距離 (M.O.D.): 0.2 m
- 視野角 (水平の): 14.08°
- 背面焦点距離: 12.7 mm
- 光深度: 5.6 mm
注意: 1/1.8 インチセンサーにも最適
品目番号 |
|
---|---|
焦点距離 | 25 mm |
光学クラス | 1/1.8" |
解像度 | 6.00 MP |
注意: 1/1.8 インチセンサーにも最適
品目番号 |
|
---|---|
焦点距離 | 25 mm |
光学クラス | 1/1.8" |
解像度 | 6.00 MP |