Ensenso C/S/X 電源ケーブル + I/O、オープンケーブル端、5 m

Ensenso C/S/X 電源ケーブル + I/O、オープンケーブル端、5 m
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
型バインダソケット M8 にオープンケーブル端
要求の価格
 
 
  • ケーブル:: 電源ケーブル + I/O、電源装置なしで
  • コネクター: 型バインダソケット M8 にオープンケーブル端 (79-3382-45-04)
  • ケーブル長: 5 m
品目番号
  • Ensenso C/S/X 電源ケーブル + I/O、オープンケーブル端、5 m: AD00220
使用対象 Ensenso C57, Ensenso S10, Ensenso X30, Ensenso X36
ロック可能 いいえ
製品ステータス いいえ
ねじ込み式 はい
 
 
It's so easy!