- ケーブル:電源
- ケーブルタイプ:標準ケーブル、AWG 26の基本シールド
- コネクター:ヒロセHR25 8ピンメスコネクター、ストレート、ねじ込み式/オープンエンド
- ケーブル:5.0 m
品目番号 |
|
---|---|
使用対象 | GigE - CP Rev. 2, GigE - SE Rev. 4 |
ロック可能 | いいえ |
製品ステータス | いいえ |
ねじ込み式 | はい |
品目番号 |
|
---|---|
使用対象 | GigE - CP Rev. 2, GigE - SE Rev. 4 |
ロック可能 | いいえ |
製品ステータス | いいえ |
ねじ込み式 | はい |