GigE、パッチケーブル Cat5e、 ねじ込み式、5 m

GigE、パッチケーブル Cat5e、 ねじ込み式、5 m
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
ねじ込み式/両端RJ45
要求の価格
 
 
  • ケーブル: GigE
  • ケーブルタイプ: パッチケーブル Cat5e、二重シールド
  • コネクター: ねじ込み式/両端RJ45
  • ケーブル長: 5.0 m
品目番号
  • GigE、パッチケーブル Cat5e、 ねじ込み式、5 m: CK00091
使用対象 CP, Ensenso X, IDS NXT rio, SE, SE Rev. 4
ロック可能 いいえ
ねじ込み式 はい
 
 
It's so easy!