レンズ、Tamron、M112FM25、25 mm、1/1.2"

レンズ、Tamron、M112FM25、25 mm、1/1.2"
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
C マウント、手動フォーカス/絞り ロック付き、5メガピクセル
要求の価格
 
 
  • 焦点距離:25 mm
  • 最大イメージサークル:1/1.2"
  • アパーチャ範囲 (F):1.8 - 16
  • 最小画素サイズ (µm):3.45
  • 最小被写体距離 (M.O.D.):0.1 m
  • 視野角 (水平のx垂直の):24.1° x 18.2° (4:3) / 26.2° x 15.0° (16:9)
  • 背面焦点距離:13.5 mm
  • 光深度:4 mm
品目番号
  • レンズ、Tamron、M112FM25、25 mm、1/1.2": AE00199
焦点距離 25 mm
光学クラス 1/1.2"
解像度 5.00 MP
 
 
It's so easy!