レンズ、Fujifilm、HF35XA-5M、35 mm 、2/3"

レンズ、Fujifilm、HF35XA-5M、35 mm 、2/3"
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
C マウント、手動フォーカス/絞り ロック付き、5メガピクセル
要求の価格
 
 
  • 焦点距離: 35 mm
  • 最大イメージサークル: 2/3"
  • アパーチャ範囲 (F): 1.9-16
  • 最小画素サイズ (µm): 3.45
  • 最小被写体距離 (M.O.D.): 0.2 m
  • 視野角 (水平の x 垂直の): 14.2° x 10.7°
  • 背面焦点距離: 17.5 mm
  • 光深度: 8.6 mm

注意: 1 インチセンサーにも最適

品目番号
  • レンズ、Fujifilm、HF35XA-5M、35 mm 、2/3": AE00207
焦点距離 35 mm
光学クラス 2/3"
解像度 5.00 MP
 
 
It's so easy!