レンズ、Fujifilm、HF8XA-5M、8 mm 、2/3"

レンズ、Fujifilm、HF8XA-5M、8 mm 、2/3"
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
C マウント、手動フォーカス/絞り ロック付き、5メガピクセル
要求の価格
 
 
  • 焦点距離:8 mm
  • 最大イメージサークル:2/3"
  • アパーチャ範囲 (F):1.6-16
  • 最小画素サイズ (µm):3.45
  • 最小被写体距離 (M.O.D.):0.1 m
  • 視野角 (水平の x 垂直の):58.4° x 44.6°
  • 背面焦点距離:9.6 mm
  • 光深度:8.9 mm
品目番号
  • レンズ、Fujifilm、HF8XA-5M、8 mm 、2/3": AE00203
焦点距離 8 mm
光学クラス 2/3"
解像度 5.00 MP
 
 
It's so easy!