GV-5290FA Rev.1.2

GV-5290FA Rev.1.2
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 4096 x 2160
    8.85 MP
  • Sony IMX267
    1" CMOS
  • 13.0 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Variants
 
 

GV-5290FA Rev.1.2 は、8.85 MP 解像度 (4096 x 2160 ピクセル) を発揮する、Sony 製 IMX267 センサーを搭載する産業用カメラです。Sony Pregius シリーズのすべてのグローバルシャッターセンサーと同様、IMX267 は 1 インチセンサーサイズで市場最小のピクセルサイズ (3.45 µm) でありながら、ノイズは極めて低く抑えられています。

GV-5290FA Rev.1.2 は主に、広い視野が要求される、比較的低速なマシンビジョン用途で活躍します。モノクロバージョンとカラーバージョンがあります。GV-5290FA Rev.1.2 は、くっきりと鮮明な画像の代名詞です。

品目番号
  • GV-5290FA-M-GL Rev.1.2: AB12241
  • GV-5290FA-C-HQ Rev.1.2: AB12240
カメラファミリー FA
インターフェース Ethernet
Interface-Speed 1.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー Sony
最大解像度でのフレームレート 13.0 fps
解像度 (h x v) 4096 x 2160
光学面積 14.131 mm x 7.452 mm
シャッター グローバルシャッター
光学クラス 1"
解像度 8.85 MP
画素サイズ 3.45 µm
保護構造 IP65/67
製品ステータス 量産中
センサーのモデル IMX267
データシート

特長

100% 品質テスト
uEye+ ソフトウェアのサポート
GigE Vision 規格
ギガビットイーサネットインターフェース
CMOS センサー
C-レンズマウント
保護クラス IP65/67
Power-over-Ethernet
色補正
内蔵画像メモリ 128 MB
3 年保証
Made in Germany

機能

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats Mono8 BayerRG8 BayerRG10 BayerRG10p BayerRG12 BayerRG12p BGR8 RGB8 BGR10p32 RGB10p32 Mono8 Mono10 Mono10p Mono12 Mono12p
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor)
Binning (FPGA)
Binning (Sensor)
1x2
Increases frame rate.
Others
Others
IP settings
Bandwidth management
Chunks
Sequencer
PTP
Firmware update
1st supported firmware version 2.10 2.10

認定

CE
FCC
KC
UL 適合
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
マシンビジョン

多様な用途に利用される産業用画像処理 - 品質保証から自動化まで。

交通と輸送 (ITS)

あらゆるものに目を配る - IDS のカメラは車両を認識し、交通の流れを確認し、鉄道や道路の点検を支援します。

医療技術 (およびラボオートメーション )

画像処理は医療技術で不可欠です。たとえば、IDS カメラは眼科や歯科で診断用データを提供します。

機械工学

生産ラインの検査からシステム全体の制御まで、カメラ技術は円滑なプロセスに一役買います。

ファクトリー/プロセスオートメーション

カメラは監視、制御、調整、最適化のシステムで使用され、位置決めや選別作業を支援します。

バイオテクノロジーおよびライフサイエンス

画像処理は、群行動から細胞分裂まで、生体や生物学的プロセスの分析などに使用されます。

監視

画像処理を使用して、来訪者番号や顧客の行動を録画し、入出制御を実行できます。

エンドレスウェブ検査

スチール、紙、布地など、IDS カメラは検査対象の物体を常に監視し、材料の欠陥や汚れなどを検出します。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索

使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!