GigE、ドラッグチェーン Cat6、 パッチケーブル、ねじ込み式、10 m

GigE、ドラッグチェーン Cat6、 パッチケーブル、ねじ込み式、10 m
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
Rねじ込み式/両端RJ45
要求の価格
 
 
  • ケーブル: GigE
  • ケーブルタイプ: ドラッグチェーン Cat6、パッチケーブル
  • コネクター: RJ45、ねじ込み式/両端RJ45
  • ケーブル長: 10.0 m
品目番号
  • GigE、ドラッグチェーン Cat6、 パッチケーブル、ねじ込み式、10 m: CK00120.10
使用対象 CP, CP Rev. 2, Ensenso X, IDS NXT rio, SE, SE Rev. 4, Warp10
ロック可能 いいえ
ねじ込み式 はい
 
 
It's so easy!