uEye 産業用カメラが IDS peak で動作可能に
新しいプロジェクトの実装には、ソフトウェア開発キットをお勧めします。プロセスの詳細はこちらをご覧になり、今すぐ切り替えましょう。
注意:ここで示す技術データは IDS Software Suite を使用して測定されました。
新しいプロジェクトの実装には、ソフトウェア開発キットをお勧めします。プロセスの詳細はこちらをご覧になり、今すぐ切り替えましょう。
注意:ここで示す技術データは IDS Software Suite を使用して測定されました。
大面積 1.1 インチ CMOS センサー IMX304 を搭載した UI-5202SE GigE 産業用カメラは、解像度 4104 x 3006 ピクセルで、驚くほどクリアでノイズのない画像を撮影します。ピクセルをさらに改良した Sony Pregius シリーズの第 2 世代グローバルシャッターセンサーは、卓越したダイナミックレンジと超高感度という特長を備え、医療技術または測定技術、および交通監視での使用に特に適しています。
最大 30 秒の長い露出時間やラインスキャンモードなど、IDS が開発した特殊機能によって、可能な用途の幅がさらに広がります。
C マウントレンズホルダーなしの UI-5202SE ボードレベルカメラには、カラーバージョンとモノクロバージョンが用意されています。
品目番号 |
|
---|---|
カメラファミリー | SE |
インターフェース | Ethernet |
Interface-Speed | 1.00 Gbps |
センサーのタイプ | CMOS |
センサーメーカー | Sony |
最大解像度でのフレームレート | 8.6 fps |
解像度 (h x v) | 4104 x 3006 |
光学面積 | 14.158 mm x 10.370 mm |
シャッター | グローバルシャッター |
光学クラス | 1.1" |
解像度 | 12.34 MP |
画素サイズ | 3.45 µm |
保護構造 | IP0 |
製品ステータス | 量産中 |
センサーのモデル | IMX304 |
データシート |
特長
100% 品質テスト
すべてのカメラのための1ソフトウェア
IDS Software Suite
ギガビットイーサネットインターフェース
CMOS センサー
Power-over-Ethernet
色補正
内蔵画像メモリ 128 MB
3 年保証
Made in Germany
認定
ChinaRoHS EFUP 25