1/3.6" PYTHON 480 グローバルシャッター CMOS センサー搭載の UI-3132LE VU USB 3 カメラの解像度は 0.49 MP (808 x 608 px) で、フル解像度で最大 135 fps のフレームレートを実現します。2x サブサンプリング機能を使用すると、USB 3 カメラのフレームレートは 420 fps に達します。このモデルはコスト効果が高く、マシンビジョン用途や低コストの組み込みシステムへのエントリ製品です。検査および品質管理の用途に適しています。
ボードレベルバージョンには、USB Type-C コネクターの向きが縦型のもの (-VU) と横型のものがあります。
レンズホルダーなしの UI-3132LE VU USB 3 シングルボードカメラには、カラーバージョンとモノクロバージョンが用意されています。
カメラファミリー | LE |
---|---|
インターフェース | USB 3 |
Interface-Speed | 5.00 Gbps |
センサーのタイプ | CMOS |
センサーメーカー | onsemi |
最大解像度でのフレームレート | 135 fps |
解像度 (h x v) | 808 x 608 |
光学面積 | 3.875 mm x 2.915 mm |
シャッター | グローバルシャッター |
光学クラス | 1/3.6" |
解像度 | 0.49 MP |
画素サイズ | 4.80 µm |
保護構造 | IP0 |
製品ステータス | 新規の採用は非推奨 |
センサーのモデル | PYTHON 480 |
特長
100% 品質テスト
3 年保証
Made in Germany