2 メガピクセル解像度の e2v CMOS センサーを搭載した GV-5251SE Rev.4.2 は、超高性能で汎用の産業用カメラ (EV76C570) です。IDS 製品シリーズの中でも感度の高いセンサーで、モノクロとカラーのバージョンを用意していますてCCD 品質での光に対する優れた感度。
C マウントレンズホルダー付き GV-5251SE Rev.4.2 ボードレベルカメラには、カラーバージョンとモノクロバージョンが用意されています。
品目番号 |
|
---|---|
カメラファミリー | SE |
インターフェース | Ethernet |
Interface-Speed | 1.00 Gbps |
センサーのタイプ | CMOS |
センサーメーカー | e2v |
最大解像度でのフレームレート | 52.0 fps |
解像度 (h x v) | 1600 x 1200 |
光学面積 | 7.200 mm x 5.400 mm |
シャッター | グローバルシャッター |
光学クラス | 1/1.8" |
解像度 | 1.92 MP |
画素サイズ | 4.50 µm |
保護構造 | IP0 |
製品ステータス | 量産中 |
センサーのモデル | EV76C570 |
データシート |
特長
100% 品質テスト
uEye+ ソフトウェアのサポート
GigE Vision 規格
ギガビットイーサネットインターフェース
CMOS センサー
C-レンズマウント
Power-over-Ethernet
色補正
内蔵画像メモリ 128 MB
3 年保証
Made in Germany
機能
認定
ChinaRoHS EFUP 25